Éléments de serrage et de centrage, mandrins de centrage expansibles, étaux de bridage de formes
Les mandrins de serrage de formes
norelem a développé sa gamme de mandrins de serrage de formes pour répondre à vos besoins de serrages complexes et critiques.
Des mandrins de serrage pour de multiples utilisations
Les mandrins de serrage de formes vous offrent diverses possibilités de bridage. Que votre pièce à usiner soit cylindrique, artistique ou asymétrique, vous pourrez facilement l’usiner car c’est vous qui choisissez la forme de votre étau en fraisant le mandrin.
Le serrage de vos pièces est effectué en toute sécurité avec une force de serrage élevée, de 30 kilos newtons. Faisant partie des éléments SMED, le mandrin de serrage vous fait gagner en productivité, en plus de vous garantir une bonne répétabilité.
La profondeur de bridage est modulable et peut être très faible avec un bridage assuré dès 1mm de talon.
Les mandrins de serrage de formes norelem vous offrent ainsi de la fiabilité, une bonne répétabilité et des usinages sans vibration et de précision.
Différentes sortes de mandrins de serrage
norelem met à votre disposition deux mandrins de serrage avec des caractéristiques différentes pour répondre à vos besoins.
Les différents crans présents autour de la partie extérieure permettent de facilement serrer le mandrin pour brider la pièce et l’empêcher de tourner. Vous avez la possibilité de serrer et de brider le pourtour intérieur comme extérieur de la pièce. Les plaques à bride et le corps des mandrins sont en acier.
Le mandrin de serrage de formes pour montage seul convient pour tout montage de dispositifs propres et systèmes de bridage. Un bridage extérieur comme intérieur peut être effectué avec des pinces de serrage. La force de serrage de ce mandrin varie entre 5,8 kN avec le pack de ressorts jusqu’à 43,5 kN avec un resserrage à l’air comprimé.
Le mandrin de serrage de formes sur embase s’utilise pour des montages sur des plaques de trames. Ce mandrin à serrage rapide accueille également des pinces de serrage. La pince se desserre par injection d’air comprimé sur la surface inférieur du cylindre qui va être projeté vers le haut et annuler le serrage de la pince.
Les pinces de serrage pour bridages extérieur et intérieur norelem conviennent pour des surfaces de formes libres et des contours asymétriques. Les cônes de traction vous permettent de comprimer la pince vers l’extérieur contre la pièce.
Découvrez la gamme complète des mandrins de serrage de formes norelem, votre solution pour le bridage de vos pièces aux formes complexes !
norelem est votre expert en éléments normalisés et composants standard à destination de la construction et de l’ingénierie mécanique.