Description de l'article/illustrations du produit

Douille de centrage
  • Douille de centrage
  • Douille de centrage
DescriptionMatière :Acier à roulement.Finition :Traité, bruni.Nota :Avec une tolérance d’entraxe de ±0,005 mm et en utilisant deux douilles de centrage de qualité I, il est possible d’obtenir une répétabilité de l’ordre de ±0,013 mm. Avec une tolérance d’entraxe de ±0,03 mm et en utilisant respectivement une douille de centrage de qualité I et une douille de centrage de qualité II, il est possible d’obtenir une répétabilité de l’ordre de ±0,04 mm. Les douilles de centrage sont emmanchées avec un léger serrage dans les alésages des plaques à fixer.
Pour de plus amples renseignements, voir les informations générales.

* Tolérance pour la douille de centrage, qualité I +0,005 / +0,018
Tolérance pour la douille de centrage, qualité II +0,025 / +0,050
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 03154 Douille de centrage 334 kB
 NLM_Changement_rapide_d_outillage_(SMED) 540 kB

Dessins

Douille de centrage

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence
qualité i
Référence
qualité ii
D

D1LAlésage logement
pour douille de centrage
Ø +0,010
Filtre
03154-11301303154-21301313*19,041319,016
03154-11302003154-21302013*19,042019,016
03154-11602003154-21602016*25,0422025,016
03154-11602503154-21602516*25,0422525,016
03154-12002003154-22002020*35,0422035,018
03154-12002503154-22002520*35,0422535,018
03154-12502003154-22502025*35,0422035,018
03154-12502503154-22502525*35,0422535,018
03154-13002003154-23002030*45,0422045,018
03154-13002503154-23002530*45,0422545,018
03154-13502003154-23502035*45,0422045,018
03154-13502503154-23502535*45,0422545,018
03154-13504003154-23504035*45,0424045,018
03154-13505003154-23505035*45,0425045,018
03154-15002003154-25002050*63,5462063,521
03154-15002503154-25002550*63,5462563,521
03154-15004003154-25004050*63,5464063,521
03154-15005003154-25005050*63,5465063,521
Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
Système SMED
Le changement rapide d’outillage permet un positionnement et une fixation en quelques secondes d’une plaque avec montage d’usinage sur un support de base
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40