Station de serrage UNI lock
42751

Station de serrage UNI lock

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
Station de serrage UNI lock
  • Station de serrage UNI lock
DescriptionMatière :Module de bridage en acier de cémentation.
Plaque de base en acier 1.1730.
Finition :Surfaces fonctionnelles des modules de bridage cémentées et rectifiées.
Plaque de base rectifiée sur les deux faces.
Nota :Plaques de bridage multiples assemblées, avec module de bridage UNI lock Ø138 mm à encastrer. Les plaques de bridage sont fixées au moyen de brides de serrage ou directement vissées à la table de machine-outil.
Les schémas de perçage habituels situés sur la face arrière pour la fixation sont pré-centrés.
Les stations de serrage peuvent être orientées grâce aux perçages de référence 14H7.
Les modules de bridage à encastrer sont actionnés par un même raccord pneumatique.
Les forces de serrage élevées sont produites par les blocs-ressorts intégrés (l'unité est serrée sans pression d'air).
Le desserrage s'opère via un système pneumatique.

Les forces de serrage suivantes sont possibles avec les tenons de serrage UNI lock associés aux vis de fixation M10, M12 et M16.

- Force de serrage (M10) 35 000 N/module
- Force de serrage (M12) 50 000 N/module
- Force de serrage (M16) 75 000 N/module
Données techniques :- Pression d'ouverture : 6 bar, air huilé
- Pression du turbo : 6 bar
- Prise d'air : G1/4
- Répétabilité ≤ 0,005 mm
- Alésages de référence 14H7 pour orienter la station de serrage.
- Raccords pneumatiques pour tuyau pneumatique 6 mm.
Sur demande :Station de serrage avec dimensions spéciales.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 42751 Station de serrage UNI lock 279 kB

Dessins (aperçu complet)

Station de serrage UNI lock

Plaque de bridage UNI lock, simple

plus d'infos

Dessins

Plaque de bridage UNI lock, simple

Sélection/filtre d'articles

Plaque de bridage UNI lock, double

plus d'infos

Dessins

Plaque de bridage UNI lock, double