Adaptateur 5 axes UNI lock pour pince de serrage
41240

Adaptateur 5 axes UNI lock pour pince de serrage

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Adaptateur 5 axes UNI lock pour pince de serrage
  • Adaptateur 5 axes UNI lock pour pince de serrage
  • Adaptateur 5 axes UNI lock pour pince de serrage
DescriptionMatière :Acier de cémentation.Finition :Corps bruni
Surfaces fonctionnelles cémentées, trempées et rectifiées.
Nota :Les adaptateurs pour pinces de serrage 5 axes UNI lock sont conçus pour le serrage des pièces cylindriques. Il est possible d’utiliser des pinces de serrage du commerce de type ER40. Plage de serrage jusqu’à D=26 mm. Rainure d'indexation incluse, fournis sans pince de serrage. Les adaptateurs pour pinces de serrage peuvent se monter directement sur les modules de base avec taquet d'indexation, mais aussi sur le module de montage (H=75 mm) avec taquet d'indexation.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 41240 Adaptateur 5 axes UNI lock pour pince de serrage 364 kB

Dessins

Adaptateur 5 axes UNI lock pour pince de serrage

Sélection/filtre d'articles

Référence

DimensionsCAOAcc.PrixCommander
41240-25080voir schéma Sur demande
Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
Système de bridage UNI lock
UNI lock
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40