Module de base 5 axes UNI lock, pas de 50 mm
41291

Module de base 5 axes UNI lock, pas de 50 mm

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Module de base 5 axes UNI lock, pas de 50 mm
  • Module de base 5 axes UNI lock, pas de 50 mm
DescriptionMatière :Acier de cémentation.Finition :Corps bruni
Surfaces fonctionnelles cémentées, trempées et rectifiées.
Nota :Les modules de base 5 axes UNI lock à pas de 50 mm peuvent s’adapter directement sur les tables à trame de trous, sur les tables à rainures en T ou encore à rainures croisées. De plus, le module de base à pas de 50 mm peut être associé à un pas de 80 mm. Le système de serrage modulaire permet ainsi le serrage de pièces plus petites.
 
Adaptables au système de serrage à point zéro UNI lock en utilisant des tenons de serrage UNI lock de 18 mm de diamètre.
Il est également possible de les monter directement sur des systèmes courants de serrage à point zéro en utilisant un tenon de serrage approprié.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 41291 Module de base 5 axes UNI lock à pas de 50 mm 325 kB

Dessins

Module de base 5 axes UNI lock, pas de 50 mm

Sélection/filtre d'articles

Référence

MarquageCAOAcc.PrixCommander
Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
Système de bridage UNI lock
UNI lock
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2016 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40