Module de base double 5 axes UNI lock à pas de 50 mm
41292

Module de base double 5 axes UNI lock à pas de 50 mm

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Module de base double 5 axes UNI lock à pas de 50 mm
  • Module de base double 5 axes UNI lock à pas de 50 mm
DescriptionMatière :Acier de cémentation.Finition :Corps bruni
Surfaces fonctionnelles cémentées, trempées et rectifiées.
Nota :Les modules de base doubles 5 axes UNI lock peuvent s’adapter directement sur les tables à trame de trous, sur les tables à rainures en T ou encore à rainures croisées.
 
Grâce à la forme étroite du module de base, ils peuvent être fixés avec des écarts de trame commençant à 20 mm.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 41292 Module de base double 5 axes UNI lock à pas de 50 mm 252 kB

Dessins

Module de base double 5 axes UNI lock à pas de 50 mm

Sélection/filtre d'articles

RéférenceH

SWCAOAcc.PrixCommander
41292-0007501505 843,29 €
Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
Système de bridage UNI lock
UNI lock
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40