Supports à bille oscillante à joint torique intégré, forme K
02002_K

Supports à bille oscillante à joint torique intégré, forme K

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Supports à bille oscillante à joint torique intégré, forme K
  • Supports à bille oscillante à joint torique intégré, forme K
DescriptionMatière :Corps : acier.
Bille : POM.
Finition :Corps : traité.
Bille en POM: blanc.
Nota :Les supports à bille oscillante servent de butées et d’appuis. Ils peuvent également s’intégrer dans des éléments de serrage ou d’appui standard.

Bille : protection anti-retournement intégrée.
Avantages :Le joint torique intégré maintient la bille et protège le support contre les impuretés et les corps étrangers.
Cela permet de garantir un fonctionnement optimal.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 02002_K Supports à bille oscillante à joint torique intégré, forme K 262 kB

Dessins

Supports à bille oscillante à joint torique intégré, forme K

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeD1D2D3LL1Bille-ØCharge admissible
kN max. (contraintes
statiques uniquement)
CAOAcc.PrixCommander
02002-704X012K106M4124,572 35,20 €
02002-704X025K106M4251272 36,20 €
02002-705X016K138,5M5165104 39,23 €
02002-705X025K138,5M52512104 40,38 €
Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2016 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40