Supports à bille oscillante avec joint torique, Forme P
02002_P

Supports à bille oscillante avec joint torique, Forme P

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Supports à bille oscillante avec joint torique, Forme P
  • Supports à bille oscillante avec joint torique, Forme P
DescriptionMatière :Corps : acier de traitement.
Bille : acier inoxydable avec surface polyuréthane.
Finition :Corps : traité et bruni.
Bille : polyuréthane, dureté 60° Shore.
Nota :Les supports à bille oscillante servent de butées et d’appuis aux pièces usinées et non usinées.
EIles peuvent également servir de butées, d'appuis et de patins dans la construction de dispositifs et d'outils.

Bille : protection anti-retournement intégrée

Forme P : la surface polyuréthane est fermement vulcanisée sur la bille. Elle est résistante à l'abrasion et ne déteint pas. Elle offre une protection optimale contre les détériorations de surfaces sensibles. La surface perlée autorise des forces de maintien élevées tout en laissant pénétrer l'air, de manière à éviter tout effet de ventouse entre la surface de contact et le support à bille oscillant.
Avantages :Le joint torique intégré maintient la bille et protège le support contre les impuretés et les corps étrangers.
Cela permet de garantir un fonctionnement optimal.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 02002_P Supports à bille oscillante avec joint torique, Forme P 260 kB

Dessins

Supports à bille oscillante avec joint torique, Forme P

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeD1D2D3LL1L3WBille-ØCAOAcc.PrixCommander
02002-604X014P1010M414,53,54287 36,67 €
02002-604X027P1010M427,594287 38,71 €
02002-605X019P1313M519,56,552810 38,62 €
02002-605X028P1313M528,5952810 39,68 €
02002-606X023P1716M6237,552813 41,77 €
02002-608X026P1921M8268,562415 47,64 €
02002-610X030P2423M1030962420 55,39 €
Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2016 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40