Support à bille oscillante
avec joint torique et inserts interchangeables, Forme O
02003_O

Support à bille oscillante avec joint torique et inserts...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Support à bille oscillante
avec joint torique et inserts interchangeables, Forme O
  • Support à bille oscillante
avec joint torique et inserts interchangeables, Forme O
DescriptionMatière :Corps en acier de traitement.
Bille en acier inoxydable résistant aux attaques acides.
Insert :
Forme O inox.
Finition :Corps traité et bruni.


Bille trempée et naturelle.
Insert :
Forme O, acier inoxydable avec surface diamantée comparable à un grain abrasif 100.
Nota :Les supports à bille oscillante servent de butées et d’appuis. Ils peuvent également s’intégrer dans des éléments de serrage ou d’appui standard. Pour déloger la bille du support, il suffit de presser légèrement sur la vis cylindrique.

Bille : protection anti-retournement intégrée.
Avantages :Solution économique grâce à l’interchangeabilité des inserts.
Le joint torique intégré maintient la bille et protège le support contre les impuretés et les corps étrangers.
Cela permet de garantir un fonctionnement optimal.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 02003_O Support à bille oscillante avec joint torique et inserts interchangeables, Forme O 259 kB

Dessins

Support à bille oscillante
avec joint torique et inserts interchangeables, Forme O

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeD1D2D4L1L2L3Bille-ØCharge admissible
kN max. (contraintes
statiques uniquement)
Référence pour
insert en inox
surface diamant
CAOAcc.PrixCommander
02003-517X022O1710M622710132807113-10105 63,86 €
02003-519X024O1912M824810153907113-12105 70,71 €
02003-524X028O2416M1028810205807113-16105 77,49 €
02003-530X030O3020M1230910239507113-20105 88,01 €
02003-536X036O3625M123611102813607113-25105 105,48 €
Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2016 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40