Supports réglables à bille oscillante et à joint torique intégré, forme K
02006_K

Supports réglables à bille oscillante et à joint torique...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Supports réglables à bille oscillante et à joint torique intégré, forme K
  • Supports réglables à bille oscillante et à joint torique intégré, forme K
DescriptionMatière :Corps : acier de traitement.
Bille Forme K : POM.
Finition :Corps : acier traité.
Bille en POM: blanc.
Nota :Les supports à bille oscillante servent de butées et d’appuis. Ils peuvent également s’intégrer dans des éléments de serrage ou d’appui standard.

Bille : protection anti-retournement intégrée.
Avantages :Le joint torique intégré maintient la bille et protège le support contre les impuretés et les corps étrangers.
Cela permet de garantir un fonctionnement optimal.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 02006_K Supports réglables à bille oscillante et à joint torique intégré, forme K 181 kB

Dessins

Supports réglables à bille oscillante et à joint torique intégré, forme K

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeD1D2L1L2ESWBille-ØCharge admissible
kN max. (contraintes
statiques uniquement)
CAOAcc.PrixCommander
02006-706X012KM66129,511,51072 42,21 €
02006-706X025KM66259,511,51072 42,71 €
02006-706X040KM66409,511,51072 43,53 €
02006-708X012KM88,512131513104 46,98 €
02006-708X025KM88,525131513104 47,62 €
02006-708X040KM88,540131513104 48,28 €
Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2016 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40