Support à bille oscillante
avec joint torique et inserts interchangeables, Forme P
02006_P

Support à bille oscillante avec joint torique et inserts...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Support à bille oscillante
avec joint torique et inserts interchangeables, Forme P
  • Support à bille oscillante
avec joint torique et inserts interchangeables, Forme P
DescriptionMatière :Corps : acier de traitement.
Bille : acier inoxydable avec surface polyuréthane.
Finition :Corps : traité et bruni.
Bille : polyuréthane, dureté 60° Shore.
Nota :Les supports à bille oscillante servent de butées et d’appuis aux pièces usinées et non usinées.
EIles peuvent également servir de butées, d'appuis et de patins dans la construction de dispositifs et d'outils.

Bille : protection anti-retournement intégrée

Forme P : la surface polyuréthane est fermement vulcanisée sur la bille. Elle est résistante à l'abrasion et ne déteint pas. Elle offre une protection optimale contre les détériorations de surfaces sensibles. La surface perlée autorise des forces de maintien élevées tout en laissant pénétrer l'air, de manière à éviter tout effet de ventouse entre la surface de contact et le support à bille oscillant.
Avantages :Le joint torique intégré maintient la bille et protège le support contre les impuretés et les corps étrangers.
Cela permet de garantir un fonctionnement optimal.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 02006_P Support à bille oscillante avec joint torique et inserts interchangeables, Forme P 210 kB

Dessins

Support à bille oscillante
avec joint torique et inserts interchangeables, Forme P

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
RéférenceFormeD1D2

L1L2L3ESWSW1WBille-ØFiltre
02006-612XPM122120/40/6021621,91952415
02006-608XPM81312/25/4016,551513-2810
02006-606XPM61012/25/4012411,510-287
02006-610XPM101615/30/5018519,61732813
02006-616XPM162325/50/8025627,72462420
Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2016 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40