Supports à bille oscillante réglables, avec joint torique et embase à six pans creux, forme O, bille en inox avec revêtement diamanté
02008_O

Supports à bille oscillante réglables, avec joint torique et...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Supports à bille oscillante réglables, avec joint torique et embase à six pans creux, forme O, bille en inox avec revêtement diamanté
  • Supports à bille oscillante réglables, avec joint torique et embase à six pans creux, forme O, bille en inox avec revêtement diamanté
DescriptionMatière :Corps : acier de traitement.
Bille : acier inoxydable avec surface diamantée.
Finition :Corps : traité et bruni.
Bille : surface comparable à un grain abrasif 100.
Nota :Les supports à bille oscillante servent de butées et d’appuis. Ils peuvent également s’intégrer dans des éléments de serrage ou d’appui standard.

Bille : protection anti-retournement intégrée

Forme O : la surface diamantée abrasive est fermement amalgamée avec la bille. Elle est parfaitement adaptée pour le positionnement d'applications lisses ou glissantes avec un minimum de pression d'appui. Les particules diamantées transmettant des efforts élevés sur une très petite surface avec une déformation minimale de la surface. La surface diamantée offre une résistance à l'usure exceptionnelle.
Avantages :Le joint torique intégré maintient la bille et protège le support contre les impuretés et les corps étrangers.
Cela permet de garantir un fonctionnement optimal.
Positionnement et réglage facilités par le corps fileté et le six pans creux.

Dessins

Supports à bille oscillante réglables, avec joint torique et embase à six pans creux, forme O, bille en inox avec revêtement diamanté

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeD1D2LL3SW1Bille-ØCharge admissible
kN max. (contraintes
statiques uniquement)
CAOAcc.PrixCommander
02008-510X026OM10626,51,555- 35,48 €
02008-510X036OM10636,51,555- 35,86 €
02008-510X051OM10651,51,555- 36,37 €
02008-512X027OM1282726715,4 39,43 €
02008-512X037OM1283726715,4 39,84 €
02008-512X052OM1285226715,4 40,42 €
02008-516X028OM161128381023,3 42,01 €
02008-516X038OM161138381023,3 42,33 €
02008-516X053OM161153381023,3 43,74 €
02008-520X033OM2014333101337,7 48,14 €
02008-520X053OM2014533101337,7 48,95 €
02008-520X073OM2014733101337,7 52,38 €
Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2016 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40