Support réglable à bille oscillante, avec joint torique et à six pans creux, Forme P
02008_P

Support réglable à bille oscillante, avec joint torique et à six...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Support réglable à bille oscillante, avec joint torique et à six pans creux, Forme P
  • Support réglable à bille oscillante, avec joint torique et à six pans creux, Forme P
DescriptionMatière :Corps : acier de traitement.
Bille : acier inoxydable avec surface polyuréthane.
Finition :Corps : traité et bruni.
Bille : polyuréthane, dureté 60° Shore.
Nota :Les supports à bille oscillante servent de butées et d’appuis. Ils peuvent également s’intégrer dans des éléments de serrage ou d’appui standard.

Bille : protection anti-retournement intégrée

Forme P : la surface polyuréthane est fermement vulcanisée sur la bille. Elle est résistante à l'abrasion et ne déteint pas. Elle offre une protection optimale contre les détériorations de surfaces sensibles. La surface perlée autorise des forces de maintien élevées tout en laissant pénétrer l'air, de manière à éviter tout effet de ventouse entre la surface de contact et le support à bille oscillant.
Avantages :Le joint torique intégré maintient la bille et protège le support contre les impuretés et les corps étrangers.
Cela permet de garantir un fonctionnement optimal.
Positionnement et réglage facilités par le corps fileté et le six pans creux.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 02008_P Support réglable à bille oscillante, avec joint torique et à six pans creux, Forme P 245 kB

Dessins

Support réglable à bille oscillante, avec joint torique et à six pans creux, Forme P

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeD1D2LL3SW1Bille-ØCAOAcc.PrixCommander
02008-610X028PM10828,53,555 34,42 €
02008-610X038PM10838,53,555 34,82 €
02008-610X053PM10853,53,555 35,32 €
02008-612X029PM121029467 38,44 €
02008-612X039PM121039467 38,85 €
02008-612X054PM121054467 39,42 €
02008-616X030PM1613305810 40,18 €
02008-616X040PM1613405810 40,52 €
02008-616X055PM1613555810 41,92 €
02008-620X035PM20163551013 46,15 €
02008-620X055PM20165551013 46,96 €
02008-620X075PM20167551013 50,39 €
Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2016 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40