Supports à bille oscillante réglables, avec joint torique, inserts interchangeables et embase à six pans creux, forme K, insert en POM avec plat, lisse
02009_K

Supports à bille oscillante réglables, avec joint torique,...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Supports à bille oscillante réglables, avec joint torique, inserts interchangeables et embase à six pans creux, forme K, insert en POM avec plat, lisse
  • Supports à bille oscillante réglables, avec joint torique, inserts interchangeables et embase à six pans creux, forme K, insert en POM avec plat, lisse
DescriptionMatière :Corps en acier de traitement.
Bille en acier inoxydable résistant aux attaques acides.
Insert :
Forme K POM.
Finition :Corps traité et bruni.
Bille trempée, naturel.
Insert :
Forme K blanc.
Nota :Les supports à bille oscillante servent de butées et d’appuis. Ils peuvent également s’intégrer dans des éléments de serrage ou d’appui standard. Pour déloger la bille du support, il suffit de presser légèrement sur la vis cylindrique.

Bille : protection anti-retournement intégrée.
Avantages :Solution économique grâce à l’interchangeabilité des inserts.
Le joint torique intégré maintient la bille et protège le support contre les impuretés et les corps étrangers.
Cela permet de garantir un fonctionnement optimal.

Dessins

Supports à bille oscillante réglables, avec joint torique, inserts interchangeables et embase à six pans creux, forme K, insert en POM avec plat, lisse

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeD1D2L1L3SW1Bille-ØCharge admissible
kN max. (contraintes
statiques uniquement)
Référence Insert
en POM
CAOAcc.PrixCommander
02009-720X030KM201030101013407113-10109  64,79 €
02009-720X050KM201050101013407113-10109  65,79 €
02009-720X070KM201070101013407113-10109  68,48 €
02009-724X040KM241240101015707113-12109  80,10 €
02009-724X080KM241280101015707113-12109  85,15 €