Support réglable à bille oscillante
avec joint torique intégré, insert interchangeable et embase à six pans creux, Forme O
02009_O

Support réglable à bille oscillante avec joint torique intégré,...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Support réglable à bille oscillante
avec joint torique intégré, insert interchangeable et embase à six pans creux, Forme O
  • Support réglable à bille oscillante
avec joint torique intégré, insert interchangeable et embase à six pans creux, Forme O
DescriptionMatière :Corps en acier de traitement.
Bille en acier inoxydable résistant aux attaques acides.
Insert :
Forme O inox.
Finition :Corps traité et bruni.


Bille trempée et naturelle.
Insert :
Forme O, acier inoxydable avec surface diamantée comparable à un grain abrasif 100.
Nota :Les supports à bille oscillante servent de butées et d’appuis. Ils peuvent également s’intégrer dans des éléments de serrage ou d’appui standard. Pour déloger la bille du support, il suffit de presser légèrement sur la vis cylindrique.

Bille : protection anti-retournement intégrée.
Avantages :Solution économique grâce à l’interchangeabilité des inserts.
Le joint torique intégré maintient la bille et protège le support contre les impuretés et les corps étrangers.
Cela permet de garantir un fonctionnement optimal.

Dessins

Support réglable à bille oscillante
avec joint torique intégré, insert interchangeable et embase à six pans creux, Forme O

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeD1D2L1L3SW1Bille-ØCharge admissible
kN max. (contraintes
statiques uniquement)
Référence pour
insert en inox
surface diamant
CAOAcc.PrixCommander
02009-520X030OM2010301010133707113-10105  67,70 €
02009-524X040OM2412401010155507113-12105  85,89 €
02009-520X070OM2010701010133707113-10105  73,02 €
02009-524X080OM2412801010155507113-12105  90,89 €
02009-520X050OM2010501010133707113-10105  68,62 €