Supports à bille oscillante réglables avec joint torique intégré, inserts interchangeables et embase à six pans creux, forme P, insert en inox avec revêtement en polyuréthane
02009_P

Supports à bille oscillante réglables avec joint torique...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Supports à bille oscillante réglables avec joint torique intégré, inserts interchangeables et embase à six pans creux, forme P, insert en inox avec revêtement en polyuréthane
  • Supports à bille oscillante réglables avec joint torique intégré, inserts interchangeables et embase à six pans creux, forme P, insert en inox avec revêtement en polyuréthane
DescriptionMatière :Corps acier de traitement.
Bille en acier inoxydable résistant aux attaques acides..
Insert :
Forme P en inox.
Finition :Corps traité et bruni.
Bille trempée naturel.
Insert :
Forme P Surface polyuréthane dureté 60  shore.
Nota :Les supports à bille oscillante servent de butées et d’appuis. Ils peuvent également s’intégrer dans des éléments de serrage ou d’appui standard. Pour déloger la bille du support, il suffit de presser légèrement sur la vis cylindrique.

Bille : protection anti-retournement intégrée.
Avantages :Solution économique grâce à l’interchangeabilité des inserts.
Le joint torique intégré maintient la bille et protège le support contre les impuretés et les corps étrangers.
Cela permet de garantir un fonctionnement optimal.

Dessins

Supports à bille oscillante réglables avec joint torique intégré, inserts interchangeables et embase à six pans creux, forme P, insert en inox avec revêtement en polyuréthane

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeD1D2D3L1L3SW1Bille-ØCharge admissible
kN max. (contraintes
statiques uniquement)
Référence pour
insert en inox
surface polyuréthane
CAOAcc.PrixCommander
02009-620X030PM201010301210133707113-10126  67,48 €
02009-620X050PM201010501210133707113-10126  68,34 €
02009-620X070PM201010701210133707113-10126  72,81 €
02009-624X040PM241213401210155507113-12126  85,11 €
02009-624X080PM241213801210155507113-12126  90,12 €