Support à bille oscillante angle d’inclinaison 12°
02080

Support à bille oscillante angle d’inclinaison 12°

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
Support à bille oscillante angle d’inclinaison 12°
  • Support à bille oscillante angle d’inclinaison 12°
DescriptionMatière :Corps en acier de traitement, bille en acier à roulement 1.3505.Finition :Corps : traité.
Bille : trempée (50 - 55 HRC).
Nota :Les supports à bille oscillante servent d‘éléments de serrage, de butée ou d’appui standard.

Bille : protection anti-retournement intégrée.
Indication de dessin :
Forme C : Support fileté, bille avec plat rectifié
Forme F : Support fileté, bille avec picots
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 02080 Support à bille oscillante angle d’inclinaison 12° 170 kB

Dessins (aperçu complet)

Support à bille oscillante angle d’inclinaison 12°

Supports à bille oscillante, angle d’inclinaison 12°, forme C

plus d'infos

Dessins

Supports à bille oscillante, angle d’inclinaison 12°, forme C

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeDD1HH1Bille-ØTCharge admissible
kN max. (contraintes
statiques uniquement)
CAOAcc.PrixCommander
02080-106CM66,7137101310 22,59 €
02080-108CM86,7138101310 24,67 €
02080-110CM10101810161925 31,53 €
02080-112CM12101812161925 31,53 €
02080-116CM16202716243090 40,36 €
02080-120CM20202720243090 49,72 €

Supports à bille oscillante, angle d’inclinaison 12°, forme F

plus d'infos

Dessins

Supports à bille oscillante, angle d’inclinaison 12°, forme F

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeDD1HH1Bille-ØTCharge admissible
kN max. (contraintes
statiques uniquement)
CAOAcc.PrixCommander
02080-306FM66,7137101310 27,23 €
02080-308FM86,7138101310 28,68 €
02080-310FM10101810161925 42,39 €
02080-312FM12101812161925 42,39 €
02080-316FM16202716243090 49,65 €
02080-320FM20202720243090 52,57 €
Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40