Supports à bille oscillante, angle d’inclinaison 12°, forme C
02080_C

Supports à bille oscillante, angle d’inclinaison 12°, forme C

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Supports à bille oscillante, angle d’inclinaison 12°, forme C
  • Supports à bille oscillante, angle d’inclinaison 12°, forme C
DescriptionMatière :Corps en acier de traitement, bille en acier à roulement 1.3505.Finition :Corps : traité.
Bille : trempée (50 - 55 HRC).
Nota :Les supports à bille oscillante servent d‘éléments de serrage, de butée ou d’appui standard.

Bille : protection anti-retournement intégrée.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 02080_C Supports à bille oscillante, angle d’inclinaison 12°, forme C 136 kB

Dessins

Supports à bille oscillante, angle d’inclinaison 12°, forme C

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeDD1HH1Bille-ØTCharge admissible
kN max. (contraintes
statiques uniquement)
CAOAcc.PrixCommander
02080-106CM66,7137101310 22,59 €
02080-108CM86,7138101310 24,67 €
02080-110CM10101810161925 31,53 €
02080-112CM12101812161925 31,53 €
02080-116CM16202716243090 40,36 €
02080-120CM20202720243090 49,72 €
Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40