Supports à bille oscillante, angle d’inclinaison 12°, forme F
02080_F

Supports à bille oscillante, angle d’inclinaison 12°, forme F

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Supports à bille oscillante, angle d’inclinaison 12°, forme F
  • Supports à bille oscillante, angle d’inclinaison 12°, forme F
DescriptionMatière :Corps en acier de traitement, bille en acier à roulement 1.3505.Finition :Corps : traité.
Bille : trempée (50 - 55 HRC).
Nota :Les supports à bille oscillante servent d‘éléments de serrage, de butée ou d’appui standard.

Bille : protection anti-retournement intégrée.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 02080_F Supports à bille oscillante, angle d’inclinaison 12°, forme F 271 kB

Dessins

Supports à bille oscillante, angle d’inclinaison 12°, forme F

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeDD1HH1Bille-ØTCharge admissible
kN max. (contraintes
statiques uniquement)
CAOAcc.PrixCommander
02080-306FM66,7137101310 27,23 €
02080-308FM86,7138101310 28,68 €
02080-310FM10101810161925 42,39 €
02080-312FM12101812161925 42,39 €
02080-316FM16202716243090 49,65 €
02080-320FM20202720243090 52,57 €
Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40