Description de l'article/illustrations du produit

Inserts ronds à picots, forme M
  • Inserts ronds à picots, forme M
DescriptionMatière, Finition :Forme M : acier à outils avec picots en carbure.Nota :Les inserts à picots sont surtout utilisés pour le montage dans des bras de serrage, des systèmes de serrage, des dispositifs de bridage, des mors de serrage et des supports à bille oscillante. L‘utilisation des inserts à picots permet de transmettre des efforts élevés également pour des matériaux durs ou présentant des défauts de surface.

Les inserts à picots et les inserts peuvent être montés dans les supports à bille oscillante suivants :
référence K0285.117X022 à K0285.936X036
référence K0289.110X015 à K0289.924X100
référence K0291.120X030 à K0291.924X080
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 07113_M Inserts ronds à picots, forme M 331 kB

Dessins

Inserts ronds à picots, forme M

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeD2D3L3L5CEGCAOAcc.PrixCommander
07113-10107M107,91064,54,75M5 15,07 €
07113-12107M129,51064,54,75M5 13,97 €
07113-12127M129,512764,75M5 14,41 €
07113-16107M1612,71064,54,75M6 15,05 €
07113-20107M2015,91064,54,75M6 19,26 €
07113-25107M25191064,54,75M6 33,25 €
Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40