Description de l'article/illustrations du produit

Insert rond, Forme P
  • Insert rond, Forme P
DescriptionMatière, Finition :Acier inoxydable avec surface polyuréthane, dureté 60° Shore.Nota :Les inserts à picots sont surtout utilisés pour le montage dans des bras de serrage, des systèmes de serrage, des dispositifs de bridage, des mors de serrage et des supports à bille oscillante. L'utilisation des inserts à picots permet de transmettre des couples élevés également pour des matériaux durs et des défauts de surface.

Forme P : la surface polyuréthane est fermement vulcanisée sur l'insert. Elle est résistante à l'abrasion et ne déteint pas. Elle offre une protection optimale contre les détériorations de surfaces sensibles. La surface perlée autorise des forces de maintien élevées tout en laissant pénétrer l'air, de manière à éviter tout effet de ventouse entre la surface de contact et l'insert.

Les inserts à picots et les inserts peuvent être montés dans les supports à bille oscillante suivants :

référence K0285.117X022 à K0285.936X036
référence K0289.110X015 à K0289.924X100
référence K0291.120X030 à K0291.924X080
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 07113_P Insert rond, Forme P 274 kB

Dessins

Insert rond, Forme P

Sélection/filtre d'articles

RéférenceForme

D2

L3L4GCAOAcc.PrixCommander
07113-08126P8126M4 9,34 €
07113-10126P10126M5 9,71 €
07113-12126P12126M5 10,67 €
07113-16126P16126M6 13,05 €
07113-20126P20126M6 15,12 €
07113-25126P25126M6 17,25 €
Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40