Description de l'article/illustrations du produit

Étau de bridage compact
  • Étau de bridage compact
  • Étau de bridage compact
DescriptionMatière :Corps de base : acier de traitement.
Levier de serrage : acier de traitement, traité.
Finition :Corps de base : avec revêtement noir.
Levier de serrage : avec revêtement argenté.
Nota :L'étau de bridage compact est adapté pour une utilisation universelle sur des pièces usinées et non usinées. L'application peut s'effectuer indépendamment de la position en raison du levier de serrage autobloquant.

– Levier de serrage pouvant être noyé intégralement dans le corps, pour le remplacement sans entrave de pièces.
– Levier de serrage avec filetage de réception pour différents éléments de bridage, par ex. vis à bille, supports à bille oscillante.
– Insensible à l'encrassement et aux copeaux.
Accessoires :– Extension continue de la plage de bridage par blocs réhausseurs 04628-112 et 04628-116
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 04628 Étau de bridage compact 290 kB

Dessins

Étau de bridage compact

Sélection/filtre d'articles

Référence

BD1D2G
pour la
rainure en Té
H1
min.
H1
max.
H2H3L1L2L3L4L5S
max.
SWCouple de
serrage
max. Nm
Force
de serrage
kN max.
CAOAcc.PrixCommander
Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2016 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40