Bride équipée alliage léger
42640

Bride équipée alliage léger

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Bride équipée alliage léger
  • Bride équipée alliage léger
DescriptionMatière :Bride en aluminium haute résistance.
Accessoires en acier de traitement.
Finition :Bride anodisée.
Accessoires brunis.
Nota :La bride équipée est fixée directement sur un élément de positionnement.
La hauteur de bride peut être réglée individuellement à l´aide d´ une vis CHC (réglage 23-55 mm).
Pour des hauteurs de serrage de 0 à 23 mm, une douille de liaison (42680-700) doit être utilisée.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 42640 Bride équipée alliage léger 282 kB

Dessins

Bride équipée alliage léger

Sélection/filtre d'articles

Référence

ABCDEFGHJKLMNPCAOAcc.PrixCommander
Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2016 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40