Description de l'article/illustrations du produit

Mini crampon haut
  • Mini crampon haut
DescriptionMatière, Finition :Corps de base : acier de traitement, bruni.
Mors : acier de traitement, traité et bruni.
Nota :Le mini crampon haut est utilisé en combinaison avec la plaque de fixation CL.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 42540 Mini crampon haut 248 kB

Dessins

Mini crampon haut

Sélection/filtre d'articles

Référence

ABCDEFGHJKCAOAcc.PrixCommander
42540-93008016722516148,51016,519,577 Sur demande
42540-930120221053522201313,526,529129 Sur demande
42540-930160301374030261717,530391413 Sur demande