Description de l'article/illustrations du produit

Mini crampon
  • Mini crampon
DescriptionMatière, Finition :Corps de base : acier de traitement, bruni.
Mors : acier de traitement, traité.
La surface de butée du mors est rectifiée.
Nota :Le mini crampon est utilisé en combinaison avec la plaque de fixation CL.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 42540 Mini crampon 207 kB

Dessins

Mini crampon

Sélection/filtre d'articles

Référence

ABCDEFGHJKCAOAcc.PrixCommander
42540-92108016722516148,51016,57,577 Sur demande
42540-921120221053522201313,526,510129 Sur demande
42540-921160301374030261717,530141413 Sur demande