Description de l'article/illustrations du produit

Console
  • Console
DescriptionMatière :GJL 300.Finition :Faces d´appui et de fixation rectifiées.Nota :Pas 50 ±0,01 mm. Les consoles peuvent être utilisées pour fixer des pièces à usiner de faible hauteur ou pour faire office de petites pièces de base. Elles peuvent de même être utilisées comme étalons pour le contrôle. Les consoles 42510-090121621 et 42510-090122126 sont fixées à l´aide de vis calibrées 07533-112065, et pour la fixation des consoles 42510-090161621 et 42510-090162126, utiliser les vis calibrées 07533-16075.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 42510 Console 344 kB
 NLM_La_trame_modulaire_M8 186 kB

Dessins

Console

Sélection/filtre d'articles

RéférenceA
Alésage ajusté
A
Taraudage
B
Ø pour
boulon ajusté
CDENombre de
trou de trame
Nombre de
trous de fixation
CAOAcc.PrixCommander
42510-09012162112 F7M1212 F71602101481510 Sur demande
42510-09012212612 F7M1212 F72102601482114 Sur demande
42510-09016162116 F7M1616 F71602101481510 Sur demande
42510-09016212616 F7M1616 F72102601482114 Sur demande
Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40