Cimblot épaulé à bout sphérique, forme B
03108

Cimblot épaulé à bout sphérique, forme B

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Cimblot épaulé à bout sphérique, forme B
  • Cimblot épaulé à bout sphérique, forme B
  • Cimblot épaulé à bout sphérique, forme B
DescriptionMatière :Acier à outils.
Inox 1.4305.
Finition :Acier : traité et rectifié.
Inox : rectifié et durci avec un procédé spécial.
Nota :La forme sphérique de ces cimblots facilite l’opération d’assemblage. Il n’est pas nécessaire d’être parfaitement dans l’axe des cimblots pour effectuer le positionnement des pièces (voir schéma d'assemblage 1).
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 03108 Cimblot épaulé à bout sphérique forme B 363 kB

Dessins

Cimblot épaulé à bout sphérique, forme B

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence
acier à outils
Référence
acier inoxydable
A

BCDEFGHJFiltre
03108-1003108-510107107102,5M36R 2,5
03108-1203108-512128128123M48R 3
03108-1603108-51616121612164M510R 4
03108-2003108-52020142014205M510R 5
03108-22-22162216225,5M510R 5,5
03108-25-25182518256M510R 6
03108-0603108-506646462M2,54,5R 1
03108-0803108-508868682M36R 2
03108-1403108-51414101410143,5M48R 3,5
Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
Cimblot épaulé à bout sphérique forme B
Version avec bout sphérique dégagé en forme D disponible.
Facilite l’opération d’assemblage. Pas de nécessité d’être parfaitement dans l’axe des cimblots pour effectuer le positionnement des pièces.
Cimblot épaulé à bout sphérique forme B
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40