Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
Demi Vé
  • Demi Vé
  • Demi Vé
DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :Bruni.
Pente (30°) et faces d´appui rectifiées.
Nota :Les demi-vés gauche et droit sont utilisés pour positionner des pièces cylindriques de grand diamètre.
Les demi-vés permettent un ajustement précis des pièces à usiner.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 42520 Demi Vé 282 kB

Dessins (aperçu complet)

Demi Vé

Blocs prismatiques à rotation à droite

plus d'infos

Dessins

Blocs prismatiques à rotation à droite

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinitionABCD
min.
D
max.
Vis calibrées
correspondantes
CAOAcc.PrixCommander
42520-6301230droite12 F7M12235060007533-112055 Sur demande
42520-6301630droite16 F7M16205060007533-116055 Sur demande

Blocs prismatiques à rotation à gauche

plus d'infos

Dessins

Blocs prismatiques à rotation à gauche

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinitionABCD
min.
D
max.
Vis calibrées
correspondantes
CAOAcc.PrixCommander
42520-6311230gauche12 F7M12235060007533-112055 Sur demande
42520-6311630gauche16 F7M16205060007533-116055 Sur demande
Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40