Description de l'article/illustrations du produit

Vé vertical
  • Vé vertical
DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :Bruni.
Vé et faces d´appui rectifiés.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 42520 Vé vertical 353 kB

Dessins

Vé vertical

Sélection/filtre d'articles

RéférenceAB
Ø pour
boulon ajusté
C
min.
C
max.
C
Ø Etalon
DEFVis calibrées
correspondantes
CAOAcc.PrixCommander
42520-605120636312 F7158050±0,0033295,071C/2x√2+34,71607533-112065 Sur demande
42520-605120757512 F71510070±0,00332124,142C/2x√2+39,64507533-112065 Sur demande
42520-605160636316 F7158050±0,0032595,071C/2x√2+34,71607533-116065 Sur demande
42520-605160757516 F71510070±0,00325124,142C/2x√2+39,64507533-116065 Sur demande
Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40