Vis CHC DIN 912 / DIN EN ISO 4762
07160

Vis CHC DIN 912 / DIN EN ISO 4762

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Vis CHC DIN 912 / DIN EN ISO 4762
  • Vis CHC DIN 912 / DIN EN ISO 4762
  • Vis CHC DIN 912 / DIN EN ISO 4762
DescriptionMatière :Acier ou Inox (A 2).Finition :Acier : classe de résistance 8.8, noir.
Inox : A 2-70, naturel.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 07160 Vis CHC DIN 912 / DIN EN ISO 4762 279 kB

Dessins

Vis CHC DIN 912 / DIN EN ISO 4762

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence
acier
Référence
acier inoxydable
D

LBDKKSWFiltre
07160-04X07160-104XM410/12/16/18/20/2520743
07160-05X07160-105XM510/12/16/18/20/25/30/40228,554
07160-06X07160-106XM610/12/16/18/20/25/30/35/40/45/50/55/60241065
07160-08X07160-108XM816/18/20/25/30/35/40/45/50/60/70/80281386
07160-10X07160-110XM10100/16/18/20/25/30/35/40/45/50/60/70/80/903216108
07160-12X07160-112XM12100/110/120/20/25/30/35/40/45/50/60/70/80/9036181210
07160-14X-M14120/50/8040211412
07160-16X-M16100/110/120/30/35/40/45/50/60/70/80/9044241614
07160-20X-M20100/110/120/40/45/50/60/70/80/9052302017
Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40