Vis H DIN 931 / DIN EN ISO 4014 / DIN EN 24014
07170

Vis H DIN 931 / DIN EN ISO 4014 / DIN EN 24014

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Vis H DIN 931 / DIN EN ISO 4014 / DIN EN 24014
  • Vis H DIN 931 / DIN EN ISO 4014 / DIN EN 24014
  • Vis H DIN 931 / DIN EN ISO 4014 / DIN EN 24014
DescriptionMatière :Acier ou Inox (A 2).Finition :Acier : classe de résistance 8.8, noir.
Inox : A 2-70, naturel.
Nota :Les modèles 07170-105X25 et 07170-105X45 ne sont pas disponibles en Inox.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 07170 Vis H DIN 931 / DIN EN ISO 4014 / DIN EN 24014 231 kB

Dessins

Vis H DIN 931 / DIN EN ISO 4014 / DIN EN 24014

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence
acier
Référence
acier inoxydable
D

LBSWEKFiltre
07170-04X-M425/30/35/40/45/501477,662,8
07170-05X07170-105XM525/30/35/40/45/50/601688,793,5
07170-06X07170-106XM630/35/40/45/50/60/70181011,054
07170-08X07170-108XM835/40/45/50/60/70/80221314,385,3
07170-10X07170-110XM1040/45/50/60/70/80/90/100261718,96,4
07170-12X07170-112XM1245/50/60/70/80/90/100/110/120301921,17,5
07170-16X07170-116XM1660/70/80/90/100/110/120382426,7510
07170-20X-M2070/80/90/100/110/120463033,5312,5