Bouchon de protection en aluminium
42580

Bouchon de protection en aluminium

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Bouchon de protection en aluminium
  • Bouchon de protection en aluminium
DescriptionMatière :Aluminium.Finition :Naturelle.Nota :Afin de protéger les taraudages des copeaux et de la poussière, ceux-ci doivent être fermés à l´aide des bouchons de
protection. Laisser les bouchons de protection dans les trous qui ne sont pas utilisés !
Utiliser les bouchons de protection en aluminium lorsque le liquide de coupe utilisé est corrosif ou lorsqu’un fraisage est fait sans lubrification.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 42580 Bouchon de protection en aluminium 132 kB

Dessins

Bouchon de protection en aluminium

Sélection/filtre d'articles

Référence

ABCDEFCAOAcc.PrixCommander
42580-60108015157,5M812,611,85 Sur demande
42580-601120212111,5M121311,66 Sur demande
42580-601160262615M161715,68 Sur demande
Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40