Palette Référence avec Trame
01148_MR

Palette Référence avec Trame

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Palette Référence avec Trame
  • Palette Référence avec Trame
DescriptionMatière :Fonte grise GJL 250.Finition :Faces d’appui rectifiées.Nota :Pas de trame 25 ±0,01 mm ou 50 ±0,01 mm. Les bouchons de protection pour les alésages et les anneaux de levage mâles pour le transport sont fournis. Les palettes s'intègrent aux palettes pour machines-outils DIN 55201 et JIS 6337-1980.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 01148_MR Palette Référence avec Trame 489 kB

Dessins

Palette Référence avec Trame
Palette Référence avec Trame

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition

A
Alésage ajusté
A
Taraudage
BSNombre de
trou de trame
CAOAcc.PrixCommander

Autres articles de cette catégorie

Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2016 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40