Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
Equerre double
  • Equerre double
DescriptionMatière :GJL 300.Finition :Surfaces de référence usinées avec précision. Les équerres sans trame, présentent une surépaisseur de 0,5 mm ± 0,2 mm sur leurs faces.Nota :Pas 50 ±0,01 mm. Les équerres doubles sont fournies avec une tôle de fermeture et 2 anneaux de levage. Sur les versions avec trame , les bouchons de protection sont fournis. Les faces de l’équerre sont repérées pour éviter les risques d’erreur. Les équerres doubles s´intègrent aux palettes pour machines outils DIN 55201 et aux palettes pour machines outils JIS 6337-1980.
Autres dimensions sur demande.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 01265 Equerre double 207 kB
 NLM_La_trame_modulaire_M8 186 kB

Equerre de montage double nlm avec trame modulaire

plus d'infos

Dessins

Equerre de montage double nlm avec trame modulaire

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition

AB1CDEE1GHA
Alésage ajusté
A
Taraudage
Nombre de
trou de trame
CAOAcc.PrixCommander
01265-1240151avec de trame55355055150±0,0320075 ±0,03205012F7M12126 Sur demande
01265-1250201avec de trame65365075200±0,03250100 ±0,03205012F7M12198 Sur demande
01265-126325avec de trame703700100250±0,03315125 ±0,03255512F7M12264 Sur demande
01265-1650201avec de trame65365075200±0,03250100 ±0,03205016F7M16198 Sur demande
01265-166325avec de trame703700100250±0,03315125 ±0,03255516F7M16264 Sur demande
01265-168030avec de trame803800135300±0,03400150 ±0,03256016F7M16420 Sur demande

Equerre double nlm sans trame modulaire nlm

plus d'infos

Dessins

Equerre double nlm sans trame modulaire nlm

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition

A

B1CDEE1GHCAOAcc.PrixCommander
01265-0040151ohne Rasterbohrungen55355055151±0,220075,5 ±0,22050 Sur demande
01265-005020ohne Rasterbohrungen55355075201±0,2250101,5 ±0,22050 Sur demande
01265-0050201ohne Rasterbohrungen65365075201±0,2250101,5±0,22050 Sur demande
01265-006325ohne Rasterbohrungen703700100251±0,2315125,5±0,22555 Sur demande
01265-0063251ohne Rasterbohrungen803800100251±0,2315125,5±0,22555 Sur demande
01265-008030ohne Rasterbohrungen803800135301±0,2400150,5±0,22560 Sur demande
Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40