Description de l'article/illustrations du produit

Cube avec trame
  • Cube avec trame
DescriptionMatière :GJL 300.Finition :Les surfaces de référence sont usinées. Les faces d’appui présentent une surépaisseur de 0,5 mm.Nota :Pas 50 ±0,01 mm. Les équerres doubles sont fournies avec une tôle de fermeture et 2 anneaux de levage. Sur les versions avec trame , les bouchons de protection sont fournis. Les faces des cubes modulaires sont repérées pour éviter les risques d’erreur. Les cubes s´intègrent aux palettes pour machines outils DIN 55201 et aux palettes pour machines outils JIS 6337-1980.
Autres dimensions sur demande.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 01850_MR Cube avec trame 383 kB

Dessins

Cube avec trame

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition

A

BCDEE1GHA
Alésage ajusté
A
Taraudage
Nombre de
trou de trame
CAOAcc.PrixCommander
01850-1240251avec de trame55355055250±0,03200125 ±0,03205012F7M12144 4 232,45 €
01850-1250301avec de trame65365075300±0,03250150 ±0,03205012F7M12220 Sur demande
01850-1650301avec de trame65365075300±0,03250150 ±0,03205016F7M16220 Sur demande
01850-126335avec de trame703700100350±0,03315175 ±0,03255512F7M12288 Sur demande
01850-166335avec de trame703700100350±0,03315175 ±0,03255516F7M16288 Sur demande
01850-168050avec de trame803800135500±0,03400250 ±0,03256016F7M16504 Sur demande

Autres articles de cette catégorie

Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40