Description de l'article/illustrations du produit

Cube sans trame
  • Cube sans trame
DescriptionMatière :GJL 300.Finition :Les surfaces de référence sont usinées. Les faces d’appui présentent une surépaisseur de 0,5 mm.Nota :Les cubes s’adaptent aux palettes de machines outils conformes à DIN 55201 et à JIS 6337-1980. Les anneaux de levage mâles pour le transport sont fournis. Une tôle de protection empêche que les trous des cubes préusinés soient remplis de copeaux.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 01850_OR Cube sans trame 180 kB

Dessins

Cube sans trame

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition

A

BCDEE1GHCAOAcc.PrixCommander
01850-005030ohne Rasterbohrungen55355075301 ±0,2250150,5 ±0,22050 Sur demande
01850-006335ohne Rasterbohrungen703700100351 ±0,2315175,5 ±0,22555 Sur demande
01850-008050ohne Rasterbohrungen803800135501 ±0,2400250,5 ±0,22560 Sur demande
01850-0040251ohne Rasterbohrungen55355055251 ±0,2200125,5 ±0,22050 Sur demande
01850-0050301ohne Rasterbohrungen65365075301 ±0,2250150,5 ±0,22050 Sur demande
01850-0063351ohne Rasterbohrungen803800100351 ±0,2315175,5 ±0,22555 Sur demande

Autres articles de cette catégorie

Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40