Description de l'article/illustrations du produit

Palette
  • Palette
DescriptionMatière :Fonte grise GJL 250.Finition :Faces d’appui rectifiées.Nota :Pas 25 ± 0,01 m. Les bouchons de protection pour les alésages et les anneaux de levage pour le transport sont fournis. Les palettes s´adaptent sur les palettes DIN 55201.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 01148 Palette 207 kB
 NLM_La_trame_modulaire_M8 186 kB
 NLM_Positionnement_des_elements_de_base 318 kB

Dessins

Palette

Sélection/filtre d'articles

RéférenceA
Alésage ajusté
A
Taraudage
BCD

EFGHJKLNombre de
trou de trame
CAOAcc.PrixCommander
01148-08405012 H6M8M1240050040030020040150275325273 3 370,83 €