Description de l'article/illustrations du produit

Plaque de base
  • Plaque de base
DescriptionMatière :Fonte grise GJL 250.Finition :Faces d’appui rectifiées.Nota :Pas 25 ±0,01mm. Les bouchons de protection pour les alésages et les anneaux de levage pour le transport sont fournis.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 01126 Plaque de base 316 kB
 NLM_La_trame_modulaire_M8 186 kB

Dessins

Plaque de base

Sélection/filtre d'articles

Référence

A
Alésage ajusté
A
Taraudage
Nombre de
trous de Trame
CAOAcc.PrixCommander
01126-08304012 H6M8188 2 337,84 €