Mors de serrage, surfaces de bridage lisses ou striées
04524

Mors de serrage, surfaces de bridage lisses ou striées

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Mors de serrage, surfaces de bridage lisses ou striées
  • Mors de serrage, surfaces de bridage lisses ou striées
  • Mors de serrage, surfaces de bridage lisses ou striées
DescriptionMatière :Corps et mors de serrage en acier de traitement.Finition :Corps et mors de serrage trempé, noir.Nota :De par sa construction, le mors de serrage prismatique permet de réaliser avantageusement des serrages multiples. Les surfaces de serrage en acier trempé permettent d'atteindre des efforts de serrage élevés.
En fonction des besoins, on peut fixer les mors de serrage dans un taraudage ou dans une rainure en T. Pour écarter les deux mors de serrage, on visse la vis à tête CHC DIN 912, calant la pièce à usiner contre une butée fixe.
Le trou oblong permet de déplacer le mors de serrage et de compenser les jeux.

Valeurs de déplacement des mors :
M8 = ±0,5 mm
M10 = ±1,0 mm
M12 = ±1,0 mm
M16 = ±1,5 mm
Indication de dessin :
1) Surface d´appui lisse
2) Surface d´appui striée
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 04524 Mors de serrage avec surfaces d’appui lisses ou striées 276 kB

Dessins

Mors de serrage, surfaces de bridage lisses ou striées

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence
finition lisse
Référence
strié
A
min.
A
max.
BCEF
Vis à tête CHC
DIN 6912
Force
de serrage
kN
Couple
de serrage
Nm
Filtre
04524-110804524-210830,533,524152M8x251525
04524-111004524-2110323728193,5M10x252049
04524-111204524-21124449,530223,5M12x403085
04524-111604524-2116556240294M16x6050210
Référence
finition lisse
Référence
strié
A
min.
A
max.
BCEF
Vis à tête CHC
DIN 6912
Force
de serrage
kN
Couple
de serrage
Nm
Filtre
04524-120804524-220830,533,530152M8x251525
04524-121004524-2210323738193,5M10x252049
04524-121204524-22124449,548223,5M12x403085
04524-121604524-2216556248294M16x6050210
Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2016 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40