Étau 5 axes

retour
La nouvelle technologie
de serrage pour machine 5 axes
L‘étau 5 Axes Norelem: l‘outil de productivité indispensable pour vos technologies de fraisage à 5 axes.
Beaucoup de produits nécessitent des opérations de plus en plus complexes qui doivent être réalisées en un minimum de temps et avec une grande précision.
Pour satisfaire à ces critères, les opérations d’usinage doivent se faire au maximum sans démontage.
Pour cette raison, les fabricants de machines-outils ont développé des nouvelle technologies de fabrication en 5 axes. L’usinage de pièces sur ces machines 5 axes de haute précision nécessite des moyens de serrage adaptés.
La nécessité d’un accès sans entrave aux 5 faces de la pièces ainsi qu’une grande rigidité et une très bonne répétabilité sont des critères prépondérants dans le choix d’un moyen de serrage adapté aux caractéristiques de ces machines. De même, l’absence de vibrations parasites générées par les jeux de fonctionnement des étaux classiques et la possibilité d’utiliser des outils plus courts pour travailler aux conditions de coupes maximum sont un gage de productivité et de qualité accrues. Les tolérances et états de surfaces requis sont atteints.
Le nouveau concept de serrage Norelem 5 Axes répond à ces critères et optimise votre investissement en machine de nouvelle technologie.
Comparaison Etau Standard / Etau 5 Axes norelem
Grande force de serrage ( 42kN) sans déformation des mors.
la force de serrage est appliquée là ou elle est nécessaire par le positionnement de la broche de serrage juste sous la pièce
• pas de torsion des mors de serrage en charge.
• pas de déformation de la table machine.
• extrême rigidité autorisant des efforts de coupe élevés.
• Les 2 mors sont fixes, il n‘y a pas de jeu de fonctionnement parasite.
• pas de déplacement de la surface d‘appui de la pièce lors du serrage.
L‘étau 5 Axes
Caractéristiques techniques
• Grande force de serrage (jusqu‘à 42 kN) appliquée exactement là ou elle est nécessaire (Broche de serrage juste sous la pièce)
• Pas de déformation des mors de l‘étau sous la pression de serrage et pas d‘effort de torsion sur la table de la machine
• Faible profondeur de serrage (8 mm) dégageant au maximum l‘espace usinable et l’accès au 5 faces de la pièce
• Ouverture des mors réglable de 22 à 235mm en standard et extensible jusqu‘aux limites de la machine.
• Très grande rigidité autorisant les efforts de coupe maximum pour une meilleure productivité
• Accessibilité extrême des 5 faces de la pièce autorisant l’emploi d’outils très courts
• Serrage de pièces brutes, usinées, de forme irrégulière ou cylindriques
• Eléments de serrage auto-agrippants (pointes à picots)
• Montage sur tables rainurées ou à trous
norelem: pour résoudre les problèmes d‘usinage de vos pièces sur les 5 faces.
Opération de serrage
Le serrage s‘effectue sur une partie perdue de la piece par la pénétration des empreintes trempées sur les pointes de serrage. Ainsi la pièce est maintenue très solidement sur son support et peut supporter des efforts d‘usinage très élevés. En option des pointes plates rectifées sont disponibles pour le bridage de pièces dont les faces sont usinées. L‘utilisation d‘accessoires complémentaires permet de serrer des pièces cylindriques ou de forme complexes.
L‘étau de bridage Norelem 5 Axes est le moyen de serrage universel permettant de serrer des pièces de 22 à 235mm. L‘ouverture de l‘étau peut être agrandie à volonté par l‘ajout de broches rallonges.
 catalogue-5axes 1,6 MB
Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2016 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40