Gamme soudage

retour
Soudage
Tables de soudage, éléments de serrage modulaire
norelem propose un système de table de soudage et d’éléments modulaires
Ces élements sont proches des systèmes modulaires pour l’usinage et le contrôle fabriqués depuis des dizaines d’années sur son site de production près de Troyes (10).
Ces tables de soudage ainsi que leurs accessoires sont utilisés principalement comme supports de travail, de préparation, de mesure et de marquage.
La suppression des éléments spécifiques diminue les coûts d’utilisation et de stockage. L’optimisation de l’ergonomie des postes de travail augmente la productivité et améliore la qualité.
Ce système à trous offre l’avantage de combiner un maximum d’éléments. Interchangeable à l’infini, il permet de multiples possibilités d’utilisation.
La broche de positionnement et de serrage, utilisée pour assembler les éléments, ne nécessite aucune autre clé pour la réalisation du montage de soudage.
L’association des composants de ce système modulaire garantit une reproductibilité exacte du bridage des pièces à souder.
En acier ou en fonte, les tables sont rectifiées sur le dessus et sur les champs les plus grands.
 catalogue_soudage 1,5 MB