Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
Détecteur de proximité inductif Type de corps rond
  • Détecteur de proximité inductif Type de corps rond
  • Détecteur de proximité inductif Type de corps rond
DescriptionMatière :Corps en Inox.
Surface active POM ou PBT.
Finition :Tension : U = 10 – 30 V DC
Fonction : contacteur
Type de couplage : PNP
Type de montage : noyable
Indice de protection : IP 67
Nota :Fonctionnement sans contact et sans usure. Grande précision et fréquence de commutation élevée. Insensibilité aux vibrations, à la poussière et à l'humidité. Les capteurs inductifs détectent tous les métaux sans contact.

Résistance aux courts-circuits et protection contre les inversions de polarité.
Plage de température :-25 °C jusqu'à +70 °CSécurité :Ce capteur ne peut pas être utilisé pour la protection des personnes.Indication de dessin :
1) Affichage LED

P = Longueur de câble

BN = marron
BK = noir
BU = bleu
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 20900 Détecteur de proximité inductif Type de corps rond 182 kB

Dessins (aperçu complet)

Détecteur de proximité inductif Type de corps rond

Détecteur de proximité inductif, forme A

plus d'infos

Dessins

Détecteur de proximité inductif, forme A

Sélection/filtre d'articles

Référence

Forme

DLL1PMatière
surface active
Distance
de commutation
Sn (mm)
Courant I
max. (mA)
Fréquence de
commutation f
(Hz)
Type de
raccordement
Nombre de conducteurs x
section de conducteurs
CAOAcc.PrixCommander
20900-010X2000A32716,72000POM11002000Cabo PUR3 x 0,09 mm² 49,42 €
20900-020X5000A42715,45000POM1,51003000Cabo PUR3 x 0,14 mm² 91,79 €

Détecteur de proximité inductif, forme B

plus d'infos

Dessins

Détecteur de proximité inductif, forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeDLPMatière
surface active
Distance
de commutation
Sn (mm)
Courant I
max. (mA)
Fréquence de
commutation f
(Hz)
Type de
raccordement
Nombre de conducteurs x
section de conducteurs
CAOAcc.PrixCommander
20900-030X3000B6,5303000PBT1,52003000Cabo PVC3 x 0,14 mm² 58,30 €

Détecteur de proximité inductif, forme C

plus d'infos

Dessins

Détecteur de proximité inductif, forme C

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeDLL1Matière
surface active
Distance
de commutation
Sn (mm)
Courant I
max. (mA)
Fréquence de
commutation f
(Hz)
Type de
raccordement
Nombre de conducteurs x
section de conducteurs
CAOAcc.PrixCommander
20900-040C6,55543PBT1,52003000Conectores de encaixe3 69,97 €
20900-050C6,56048PBT1,52005000Conectores de encaixe3 117,14 €