Description de l'article/illustrations du produit

Détecteur de proximité inductif, forme B
  • Détecteur de proximité inductif, forme B
  • Détecteur de proximité inductif, forme B
DescriptionMatière :Corps en Inox.
Surface active PBT.
Finition :Tension : U = 10 – 30 V DC
Fonction : contacteur
Type de couplage : PNP
Type de montage : noyable
Indice de protection : IP 67
Nota :Fonctionnement sans contact et sans usure. Grande précision et fréquence de commutation élevée. Insensibilité aux vibrations, à la poussière et à l'humidité. Les capteurs inductifs détectent tous les métaux sans contact.

Résistance aux courts-circuits et protection contre les inversions de polarité.
Sécurité :Ce capteur ne peut pas être utilisé pour la protection des personnes.Indication de dessin :
1) Affichage LED

P = Longueur de câble

BN = marron
BK = noir
BU = bleu
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 20900_B Détecteur de proximité inductif, forme B 97,2 kB

Dessins

Détecteur de proximité inductif, forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeDLPMatière
surface active
Distance
de commutation
Sn (mm)
Courant I
max. (mA)
Fréquence de
commutation f
(Hz)
Type de
raccordement
Nombre de conducteurs x
section de conducteurs
CAOAcc.PrixCommander
20900-030X3000B6,5303000PBT1,52003000Câble en PVC3 x 0,14 mm² 58,30 €