Description de l'article/illustrations du produit

Détecteur de proximité inductif Type de corps rectangulaire
  • Détecteur de proximité inductif Type de corps rectangulaire
  • Détecteur de proximité inductif Type de corps rectangulaire
DescriptionMatière :Corps de forme A, en plastique.
Corps de forme B, en alliage zinc injecté haute pression.
Surface active POM.
Finition :Tension : U = 10 – 30 V DC
Fonction : contacteur
Type de couplage : PNP
Type de montage : noyable
Indice de protection : IP 67
Nota :Fonctionnement sans contact et sans usure. Grande précision et fréquence de commutation élevée. Insensibilité aux vibrations, à la poussière et à l'humidité. Les capteurs inductifs détectent tous les métaux sans contact.

Résistance aux courts-circuits et protection contre les inversions de polarité.
Plage de température :-25 °C jusqu'à +70 °CSécurité :Ce capteur ne peut pas être utilisé pour la protection des personnes.Indication de dessin :
1) Affichage LED

BN = marron
BK = noir
BU = bleu
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 20905 Détecteur de proximité inductif Type de corps rectangulaire 224 kB

Dessins

Détecteur de proximité inductif Type de corps rectangulaire

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence

Forme

Distance
de commutation
Sn (mm)
Courant I
max. (mA)
Fréquence de
commutation f
(Hz)
Type de
raccordement
Nombre de conducteurs x
section de conducteurs
CAOAcc.PrixCommander
20905-005A21001500Cabo PUR3 x 0,14 mm² 81,40 €
20905-010B1,52005000Conectores de encaixe3 53,22 €