Description de l'article/illustrations du produit

Détecteur de proximité inductif, forme A
  • Détecteur de proximité inductif, forme A
  • Détecteur de proximité inductif, forme A
DescriptionMatière :Corps en Inox ou laiton, nickelé.
Surface active PBT.
Finition :Tension : U = 10 – 30 V DC
Fonction : contacteur
Type de couplage : PNP
Type de montage : noyable
Indice de protection : IP 67
Nota :Fonctionnement sans contact et sans usure. Grande précision et fréquence de commutation élevée. Insensibilité aux vibrations, à la poussière et à l'humidité. Les capteurs inductifs détectent tous les métaux sans contact.

Résistance aux courts-circuits et protection contre les inversions de polarité.
Plage de température :-25 °C jusqu’à +70 °C.Sécurité :Ce capteur ne peut pas être utilisé pour la protection des personnes.Indication de dessin :
1) Affichage LED

P = Longueur de câble

BN = marron
BK = noir
BU = bleu
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 20910_A Détecteur de proximité inductif, forme A 189 kB

Dessins

Détecteur de proximité inductif, forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière

Forme

GLPMatière
surface active
Distance
de commutation
Sn (mm)
Courant I
max. (mA)
Fréquence de
commutation f
(Hz)
Type de
raccordement
Nombre de conducteurs x
section de conducteurs
CAOAcc.PrixCommander
20910-010X5000acier inoxydableAM8x1305000PBT1,52003000PUR-Kabel3 x 0,14 mm² 47,87 €

Autres articles de cette catégorie