Description de l'article/illustrations du produit

Détecteur de proximité inductif, forme B
  • Détecteur de proximité inductif, forme B
  • Détecteur de proximité inductif, forme B
DescriptionMatière :Corps en Inox ou laiton, nickelé.
Surface active PBT ou PA 12.
Finition :Tension : U = 10 – 30 V DC
Fonction : contacteur
Type de couplage : PNP
Type de montage : noyable
Indice de protection : IP 67
Nota :Fonctionnement sans contact et sans usure. Grande précision et fréquence de commutation élevée. Insensibilité aux vibrations, à la poussière et à l'humidité. Les capteurs inductifs détectent tous les métaux sans contact.

Résistance aux courts-circuits et protection contre les inversions de polarité.
Plage de température :-25 °C jusqu’à +70 °C.Sécurité :Ce capteur ne peut pas être utilisé pour la protection des personnes.Indication de dessin :
1) Affichage LED

BN = marron
BK = noir
BU = bleu
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 20910_B Détecteur de proximité inductif, forme B 266 kB

Dessins

Détecteur de proximité inductif, forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière
du corps de base
FormeGLL1Matière
surface active
Distance
de commutation
Sn (mm)
Courant I
max. (mA)
Fréquence de
commutation f
(Hz)
Type de
raccordement
Nombre de conducteurs x
section de conducteurs
CAOAcc.PrixCommander
20910-020acier inoxydableBM8x14534,5PBT22001500Conectores de encaixe3 50,09 €
20910-030acier inoxydableBM8x15544,5PBT22001500Conectores de encaixe3 42,43 €
20910-040laitonBM8x15950PA 121,51001000Conectores de encaixe3 43,56 €
20910-050laitonBM8x15950PA 122200700Conectores de encaixe3 33,61 €
20910-060laitonBM12x16550PA 1222001200Conectores de encaixe3 24,29 €
20910-070laitonBM12x16550PA 124200500Conectores de encaixe3 26,20 €

Autres articles de cette catégorie