Description de l'article/illustrations du produit

Connecteur avec raccord vissé, forme A
  • Connecteur avec raccord vissé, forme A
  • Connecteur avec raccord vissé, forme A
DescriptionMatière :Câble et corps PUR.
Contacts en bronze doré.
Finition :Douille (femelle)
Tension : U = 60 V
Courant : I max. 4 A
Nombre de pôles : 3 pôles
Indice de protection : IP 67
Nota :Connecteur à verrouillage à vis. Câble de connecteur encastré.Plage de température :-25 °C jusqu'à +70 °CIndication de dessin :
1 = marron (BN)
3 = bleu (BU)
4 = noir (BK)
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 20950_A Connecteur avec raccord vissé, forme A 190 kB

Dessins

Connecteur avec raccord vissé, forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceForme

DGLPNombre de conducteurs x
section de conducteurs
CAOAcc.PrixCommander
20950-010X2000A9,7M8x13220003 x 0,25 mm² 12,30 €
20950-020X2000A14,5M12x141,520003 x 0,34 mm² 15,06 €

Autres articles de cette catégorie