Description de l'article/illustrations du produit

Connecteur confectionnable avec raccord vissé, forme B
  • Connecteur confectionnable avec raccord vissé, forme B
  • Connecteur confectionnable avec raccord vissé, forme B
DescriptionMatière :Corps : plastique.
Contacts en bronze doré pour M8x1.
Contacts en laiton avec revêtement optaloy pour M12x1.
Finition :Douille (femelle)
Tension : U = 60 V
Courant : I max. 4 A
Nombre de pôles : 3 pôles (à 4 pôles pour M12x1)
Indice de protection : IP 67
Nota :Connecteur à verrouillage à vis.Plage de température :-25 °C jusqu’à +85 °C.Indication de dessin :
P1 = Passe-fil

1 = marron (BN)
2 = blanc (WH)
3 = bleu (BU)
4 = noir (BK)
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 20955_B Connecteur confectionnable avec raccord vissé, forme B 258 kB

Dessins

Connecteur confectionnable avec raccord vissé, forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceForme

DGHP1Type de
raccordement
Section de raccordement max.
(mm²)
CAOAcc.PrixCommander
20955-030B12M8x1283,5 - 5Lötanschluss0,25 11,31 €
20955-040B20M12x1384 - 6Schraubanschluss0,75 10,98 €