Description de l'article/illustrations du produit

Module linéaire pneumatique avec deux guidages cylindriques
  • Module linéaire pneumatique avec deux guidages cylindriques
  • Module linéaire pneumatique avec deux guidages cylindriques
DescriptionMatière :Corps de base et plaques de raccordement EN AW-5754. Arbres de guidage en acier.Finition :Corps de base avec protection anticorrosive.
Plaque de raccordement anodisé.
Arbre de guidage trempé.
Nota :Modules linéaires pneumatiques ne nécessitant aucun entretien dotés de deux tiges de précision en acier et de douilles de guidage à billes avec racleur. Actionnement par un vérin à double effet. Tous les taraudages de fixation sont renforcés. Les amortisseurs et détecteurs disponibles en accessoires peuvent être intégrés au montage. Reproductibilité totale grâce à la structure fixe. Des combinaisons de montage de toutes dimensions et toutes courses sont possibles sans plaques d‘adaptation.
Possibilité d’obtenir une répétitivité haute précision de l’ordre de ±0,01 mm.
Les données de charge sont indiquées uniquement pour les tables centrées.
Plage de température :+5 °C jusqu’à +80 °C.Sur demande :Avec cartouche de blocage du piston pour sécuriser la position.Accessoires :Amortisseur, détecteur de proximité et connecteur voir tableau.

Dessins

Module linéaire pneumatique avec deux guidages cylindriques

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence

TailleAA1A2BC
Course
DD1D2D3D4D5EE1E2E3E4E5E6E7CAOAcc.PrixCommander
20000-2104014015166040844M484,5203810564936  1 175,83 €
20000-2106014015166060844M484,5203810564936  1 198,40 €
20000-2108014015166080844M484,5203810564936  1 220,98 €
20000-21100140151660100844M484,5203810564936  1 250,01 €
20000-22060255202182601265M5105,53045155651150  1 440,35 €
20000-22090255202182901265M5105,53045155651150  1 482,29 €
20000-221202552021821201265M5105,53045155651150  1 579,84 €
20000-221502552021821501265M5105,53045155651150  1 559,70 €
20000-230803702526100801686M6116,64050205661470  1 672,59 €
20000-2312037025261001201686M6116,64050205661470  1 730,68 €
20000-2316037025261001601686M6116,64050205661470  1 785,51 €
20000-2320037025261002001686M6116,64050205661470  1 833,90 €
20000-2512051043839150120251210M1018116072308981796  1 946,80 €
20000-2518051043839150180251210M1018116072308981796  2 064,55 €
20000-2524051043839150240251210M1018116072308981796  2 162,94 €
20000-2530051043839150300251210M1018116072308981796  2 262,93 €
RéférenceTailleHH1H2H3LL1L2L3N
(Nombre)
PP1TF1 max.
kN
F2 max.
kN
Force de
piston à
6 bars (N)
Ø de
piston
Consommation d'air
par cycle
à 6 bars (ccm)
CAOAcc.PrixCommander
20000-210401504530191809612102M59,330,140,381001611,3  1 175,83 €
20000-2106015045301922011612104M59,330,090,261001617  1 198,40 €
20000-2108015045301926013612106M59,330,050,181001622,6  1 220,98 €
20000-2110015045301930015612108M59,330,0250,1251001628,3  1 250,01 €
20000-2206026460402325412016212G1/89,95,70,30,612502556  1 440,35 €
20000-2209026460402331415016214G1/89,95,70,160,352502584  1 482,29 €
20000-2212026460402337418016216G1/89,95,70,080,2425025112  1 579,84 €
20000-2215026460402343421016218G1/89,95,70,0450,1625025140  1 559,70 €
20000-2308037770502630014020202G1/89,550,460,8440732118  1 672,59 €
20000-2312037770502638018020204G1/89,550,240,5240732178  1 730,68 €
20000-2316037770502646022020206G1/89,550,120,3240732236  1 785,51 €
20000-2320037770502654026020208G1/89,550,070,240732295  1 833,90 €
20000-251205112100763542020425232G1/41470,751,0866040354,6  1 946,80 €
20000-251805112100763554026425234G1/41470,420,766040531,8  2 064,55 €
20000-252405112100763566032425236G1/41470,250,4866040709,1  2 162,94 €
20000-253005112100763578038425238G1/41470,160,3666040886,4  2 262,93 €