Description de l'article/illustrations du produit

Module linéaire pneumatique avec trois guidages cylindriques
  • Module linéaire pneumatique avec trois guidages cylindriques
  • Module linéaire pneumatique avec trois guidages cylindriques
DescriptionMatière :Corps de base et plaques de raccordement EN AW-5754. Arbres de guidage en acier.Finition :Corps de base avec protection anticorrosive.
Plaque de raccordement anodisé.
Arbre de guidage trempé.
Nota :Modules linéaires pneumatiques ne nécessitant aucun entretien dotés de trois tiges de précision en acier et de douilles de guidage à billes avec racleur. Actionnement par un vérin à double effet. Tous les taraudages de fixation sont renforcés. Les amortisseurs et détecteurs disponibles en accessoires peuvent être intégrés au montage. Reproductibilité totale grâce à la structure fixe. Des combinaisons de montage de toutes dimensions et toutes courses sont possibles sans plaques d‘adaptation.
Possibilité d’obtenir une répétitivité haute précision de l’ordre de ±0,01 mm.
Les données de charge sont indiquées uniquement pour les tables centrées.
Plage de température :+5 °C jusqu’à +80 °C.Sur demande :Avec cartouche de blocage du piston pour sécuriser la position.Accessoires :Amortisseur, détecteur de proximité et connecteur voir tableau.

Dessins

Module linéaire pneumatique avec trois guidages cylindriques

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
RéférenceTaille

AA1A2A3BC
Course
DD1D2D3D4D5EE1E2E3E4E5E6E7CAOAcc.PrixCommander
20000-310401401516376040844M484,5203810564936  1 414,55 €
20000-310601401516376060844M484,5203810564936  1 424,22 €
20000-310801401516376080844M484,5203810564936  1 445,18 €
20000-3110014015163760100844M484,5203810564936  1 470,97 €
20000-3206025520215082601265M5105,53045155651150  1 619,37 €
20000-3209025520215082901265M5105,53045155651150  1 661,32 €
20000-32120255202150821201265M5105,53045155651150  1 763,94 €
20000-32150255202150821501265M5105,53045155651150  1 737,14 €
20000-33100370252662100801686M6116,64050205661470  1 940,35 €
20000-331203702526621001201686M6116,64050205661470  1 995,20 €
20000-331603702526621001601686M6116,64050205661470  2 053,25 €
20000-332003702526621002001686M6116,64050205661470  2 100,03 €
20000-351205104383993150120251210M1018116072308981796  2 214,56 €
20000-351805104383993150180251210M1018116072308981796  2 330,68 €
20000-352405104383993150240251210M1018116072308981796  2 430,68 €
20000-353005104383993150300251210M1018116072308981796  2 529,05 €
RéférenceTailleHH1H2LL1L2L3N
(Nombre)
PP1TF1
max.
kN
Force de
piston à
6 bars (N)
Ø de
piston
Consommation d'air
par cycle
à 6 bars (ccm)
CAOAcc.PrixCommander
20000-3104016564301809612102M59,330,381001611,3  1 414,55 €
20000-31060165643022011612104M59,330,261001617  1 424,22 €
20000-31080165643026013612106M59,330,181001622,6  1 445,18 €
20000-31100165643030015612108M59,330,1251001628,3  1 470,97 €
20000-32060286854025412016212G1/89,95,70,612502556  1 619,37 €
20000-32090286854031415016214G1/89,95,70,352502584  1 661,32 €
20000-32120286854037418016216G1/89,95,70,2425025112  1 763,94 €
20000-32150286854043421016218G1/89,95,70,1625025140  1 737,14 €
20000-3310031071065030014020202G1/89,550,8440732118  1 940,35 €
20000-3312031071065038018020204G1/89,550,5240732178  1 995,20 €
20000-3316031071065046022020206G1/89,550,3240732236  2 053,25 €
20000-3320031071065054026020208G1/89,550,240732295  2 100,03 €
20000-3512051591587642020425232G1/41471,0866040354,6  2 214,56 €
20000-3518051591587654026425234G1/41470,766040531,8  2 330,68 €
20000-3524051591587666032425236G1/41470,4866040709,1  2 430,68 €
20000-3530051591587678038425238G1/41470,3666040886,4  2 529,05 €